Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed

    SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed

    Google-Übersetzung,

    Der SECO Ni Klapparmantrieb, feststehend, ist für die präzise und zuverlässige Betätigung von Türen in Anwendungen zur Raumlüftung konzipiert.

    Dieser kompakte Stellantrieb eignet sich sowohl für links- als auch für rechtsdrehende Türen und verfügt über eine integrierte Funktion zur Aufzeichnung der Betriebsfrequenz, um jede Stellantriebsbewegung zu protokollieren und so die Leistungsüberwachung und Wartungsplanung zu unterstützen.

    Es wird standardmäßig in einer Ausführung in RAL 9006 Weiß-Aluminium geliefert, wobei kundenspezifische Ausführungen zur Erfüllung spezifischer Installationsanforderungen erhältlich sind, und verfügt über eine standardmäßige flexible Länge von 2 m, die bei Bedarf ebenfalls angepasst werden kann.

    Für sichere Öffnungs- und Öffnungsanwendungen sind feste Halterungsoptionen erhältlich, wodurch der Stellantrieb eine vielseitige und zuverlässige Lösung für ein breites Spektrum an Lüftungsanlagen darstellt.

    Spezifikation
    • Actuator                                     SECO Ni Folding Arm Actuator
      Actuator Type                             24V dc Folding Arm Actuator Fixed

      Voltage (all +/- 5%)                      24V dc

      Current Draw (Amp)                    1.0A
      Stroke/Operating Cycle                0-600 mm / 0-90° programmable
      Operating Speed                           15 mm/sec
      Ambient Operating Temp              -5°C to +60°C
      IP Rating                                       IP20
      Thrust Force                                400N
      Close Force                                  400N
      Soft Close                                     Yes
      Switching                                     Electronic
      Standard Finish                            Powder Coated Grey (RAL 9006)
      Seal Relief                                   Programmable up to 20mm
      Colour Option                              Other RAL colours available on request
      Flex Length                                 2m
      Flex Type                                    5 core
      Flex Colour                                 Black
      Product Warranty                       12 months from date of invoice1
      Duty Cycle                                  22% (2 mins on, 7 mins off)
      Bracket                                       Door Mounted Fixed
      Synchronisation                          Optional in Pairs
      Application                                  Environmental Ventilation

      1 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0028
    • ProduktfamilieActuators
    • ProduktgruppeDoor Automation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)104
    • Breite (mm)644
    • Tiefe (mm)87.7
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)3.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationStellantrieb
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit