Der SECO Ni Klapparmantrieb mit Rollenfunktion ist für den präzisen und zuverlässigen Betrieb von Türen konzipiert, die für Rauchabzugsanlagen eingesetzt werden.
Dieser kompakte Stellantrieb wurde gemäß der Norm EN12101-2:2003 für Rauchabzugsanlagen an nach außen öffnenden Podien und Treppenaufgängen mit ausgewählten Profilen geprüft. Er eignet sich sowohl für links- als auch rechtsdrehende Türen und verfügt über eine Datenaufzeichnung der Betriebshäufigkeit, um jede Stellantriebsbewegung zu erfassen.
Es wurde speziell für nach außen öffnende, manuell zu öffnende Türen mit verdeckten Schließmechanismen entwickelt und beinhaltet einen eingebauten VFC für normalerweise offene und normalerweise geschlossene Kontakte.
Die Standardausführung ist RAL 9006 (Weißes Aluminium), wobei Anpassungen an die Installationsanforderungen möglich sind, und eine Standard-Flexlänge von 2 m, die nach Bedarf angepasst werden kann.
Bei kombinierten Zugangs- und Rauchabzugsklappen müssen die Steuerungen eine minimale Verzögerung von 1 Sekunde zwischen dem Schaltvorgang und eine zulässige Restwelligkeit von 1 V gewährleisten.
Bitte prüfen Sie, ob der Aktor und das Profil zertifizierbar sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei SE Controls.