Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Google-Übersetzung,

    Die speziell für den Außenbereich konzipierten SFZ und SFZC sind einfach zu installieren und verfügen über große Öffnungen, um Verstopfungen zu vermeiden. Der SFZ eignet sich für Abluftventilatoren wie Trockner, Badezimmer- oder Küchenabluft. Die robuste Konstruktion aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl ist korrosionsbeständig und langlebig.

    *Notiz
    Kein Lamellenhersteller garantiert, dass seine Lamellen das Eindringen von Wasser unter allen möglichen Wind- und Regenbedingungen verhindern.

    Spezifikation
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodel_sfz-dryer-vent
    • ProduktfamilieDryer Vents
    • ProduktgruppeDryer Vents
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 13
    • OmniClassTitelWall Ventilation Diffusers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit