Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use
Seire

SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use

Google-Übersetzung,
SEIRE 400 WP ist eine heißverarbeitbare, hochelastische Abdichtungsbahn aus 100 % reinem Polyurea mit hoher Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Nach dem Trocknen bildet es eine durchgehende wasserdichte Membran, ohne Fugen oder Überlappungs- oder Verstärkungsbedarf (nur einzelne Punkte, die andere Konstruktionselemente verbinden, werden verstärkt). Es ist auch bei sehr niedrigen Temperaturen dauerhaft elastisch und kann Untergrundbewegungen aufnehmen. Durch seine schnelle Polymerisation passt es sich jedem Untergrund an und erreicht innerhalb von drei Stunden (optimale Gebrauchsbedingungen werden in 24 Stunden erreicht) wasserabweisende Eigenschaften.
Spezifikation
  • Density (BS 4370 p1 m4): Approx. 1,1 kg/l Dry extract (EN 1768): > 99% Ashes (EN 1879) Comp A ≤1%Comp B ≤1% Application temperature (substrate/ambient): 5-35 ºC Working temperature: -40ºC – +180ºC Gelation time: Approx. 3-5 seconds Total curing time: ±12 h Shore A hardness (DIN 53505) > 90 Shore D hardness (DIN 53505) > 50 Tensile strength (23°C) (UNE EN ISO 527-3) 23 MPa Elongation (23°C) (ISO 527) > 300% Fatigue (1000 cycles): Appropriate Diffusion of water vapor: 0,58 g/m2*hour Resistant to root formation: Yes
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseire-wp-400
  • ProduktfamilieWaterproofing and Water-repellents
  • ProduktgruppeWaterproofing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Klassifizierung07 16 00
  • Format2014TitelCementitious and Reactive Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit