Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEIREPOX A/N Two-component Adhesive
Seire

SEIREPOX A/N Two-component Adhesive

Google-Übersetzung,

SEIREPOX A/N ist ein lösemittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis zum Fixieren und Verkleben von Baumaterialien.

Nach der Aushärtung ist SEIREPOX A/N beständig gegen Wasserdurchgang, Chemikalien, Frost und Witterungseinflüsse.

Spezifikation
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 kg/l.

    YIELD:
    Approx. 1,4 Kg/m2/mm

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    INITIAL CURING (20ºC):
    Approx. 6 h

    FULL CURE (20°C):
    7 days

    COMPRESSIVE STRENGTH:
    After 28 days, 59 N/mm2

    PACKAGING:
    Kits of 5 kg and 25 kg net (A+B)

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging

Technische Spezifikation
  • Referenznummerseirepox-a-n
  • ProduktfamilieConcrete Repair, Adhesives and Injection
  • ProduktgruppeConcrete Repair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAdhesives and bonding compounds
  • Klassifizierung41 36 13.13
  • Format2014TitelAdhesive Applicators
  • OmniClassNummer23-13 23 15
  • OmniClassTitelAdhesives

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit