Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEIREPOX MF Multi-purpose epoxy resin, 100% solids
Seire

SEIREPOX MF Multi-purpose epoxy resin, 100% solids

Google-Übersetzung,

SEIREPOX MF ist ein lösemittelfreies Epoxidharz, das eine widerstandsfähige und leicht zu reinigende Oberfläche erzeugt.

Anwendbar auf allen Bodenbelägen, bei denen eine dauerhafte und ästhetische Oberfläche erforderlich ist.

In reiner Form als Farbe anwendbar.

In Kombination mit 0,6-0,7 mm Quarzzuschlagstoff kann SEIREPOX MF verwendet werden, um mehrschichtige Bodenbeläge mit hoher mechanischer Beständigkeit mit einer Dicke von 2 bis 3 mm zu erzeugen.

In Kombination mit 0,3-0,4 mm Quarzsand wird SEIREPOX MF als hochgradig gleichmäßige, selbstnivellierende Beschichtung aufgetragen.

Nach der Aushärtung ist SEIREPOX MF beständig gegen Wasserdurchgang, Chemikalien, Frost und Witterungseinflüsse.

Spezifikation
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,35 Kg/l

    YIELD:
    1,35 Kg/m2/mm

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    RESISTANCE:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    TIME BETWEEN COATS:
    Min. 12 hours

    COMPLETE CURE (20°C):
    7 days

    COMPRESSIVE STRENGTH (APPLIED AS SELF-LEVELLING):
    >60 N/mm²

    FLEXURAL STRENGTH (APPLIED AS SELF-LEVELLING):
    >25 N/mm²

    ADHESIVE STRENGTH (APPLIED AS SELF-LEVELLING):
    >30 N/mm²

    PACKAGING:
    Kits de 25 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerseirepox-mf
  • ProduktfamilieFlooring and Coating
  • ProduktgruppePaints and Coatings - Epoxies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProtective coatings
  • Klassifizierung09 97 26
  • Format2014TitelCementitious Coatings
  • OmniClassNummer23-15 17 29
  • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien
Polen
Neuseeland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit