Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEIREPOX MULTICAPA Two-component, coloured epoxy binder
Seire

SEIREPOX MULTICAPA Two-component, coloured epoxy binder

Google-Übersetzung,

SEIREPOX MULTICAPA ist ein zweikomponentiges, flüssiges, lösemittelfreies Epoxid-Bindemittel, das in mehreren Schichten aufgetragen in Kombination mit kieselsäurehaltigem Zuschlag die Ausführung von mehrschichtigen Bodenbelägen ermöglicht, die leicht zu reinigen sind und für eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit sorgen. Einfache Wartung.

Nach der Aushärtung ist SEIREPOX MULTICAPA beständig gegen Wasserdurchgang, Chemikalien, Frost und Witterung.

Spezifikation
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 Kg/l

    YIELD:
    Applied with aggregate (ratio 1:0.4) 0.6-0.7 kg/m2/layer Approx. 0.5kg/m2 in sealant layer.

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    RESISTANCE:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    TRAFFIC:
    After approx. 6 h

    PACKAGING:
    Kits de 25 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerseirepox-multicapa
  • ProduktfamilieFlooring and Coating
  • ProduktgruppePaints and Coatings - Epoxies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProtective coatings
  • Klassifizierung09 97 26
  • Format2014TitelCementitious Coatings
  • OmniClassNummer23-15 17 29
  • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit