Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEIREPOX MULTICAPA SNELL Bi-component, fast-setting, coloured epoxy binder
Seire

SEIREPOX MULTICAPA SNELL Bi-component, fast-setting, coloured epoxy binder

Google-Übersetzung,
SEIREPOX MULTICAPA SNELL ist ein zweikomponentiges, flüssiges, lösemittelfreies, schnell abbindendes Epoxid-Bindemittel, das in mehreren Schichten aufgetragen in Kombination mit kieselsäurehaltigem Zuschlag die Ausführung von mehrschichtigen Bodenbelägen ermöglicht, die leicht zu reinigen sind und für eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit sorgen . Aufgrund seiner schnell aushärtenden Eigenschaften ermöglicht das System die Ausführung von Bodenbelägen an nur einem Tag bei 25 °C. Nach der Aushärtung ist SEIREPOX MULTICAPA SNELL beständig gegen den Durchgang von Wasser, Chemikalien, Frost und Witterung.
Spezifikation
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 Kg/l

    YIELD:
    Applied with aggregate (ratio 1:0.4) 0.5-0.6 kg/m2 /layer Approx. 0.5 kg/m² as sealant layer.

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 15 min

    RESISTANCE:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    WALKABLE (20°C):
    5-6 hours approx.

    PACKAGING:
    Kits de 25 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerseirepox-multicapa-snell
  • ProduktfamilieFlooring and Coating
  • ProduktgruppePaints and Coatings - Epoxies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProtective coatings
  • Klassifizierung09 97 26
  • Format2014TitelCementitious Coatings
  • OmniClassNummer23-15 17 29
  • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit