Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids
Seire

SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids

Google-Übersetzung,
SEIREPOX TOP PLUS ist ein transparentes, lösemittelfreies Epoxidharz, vielseitig einsetzbar: Grundierung, Mörtelbindemittel, Voranstrich, Mittelanstrich, Ausgleichsschicht und Versiegelung in Mehrschichtbeschichtungen mit Quarzsand oder farbigen Zuschlägen. Nach der Aushärtung ist SEIREPOX TOP PLUS beständig gegen Wasserdurchgang, Chemikalien, Frost und Witterungseinflüsse. Für Anwendungen, bei denen Beständigkeit gegen UV-Licht wichtig ist, fügen Sie SEIREPOX TOP COAT FUV hinzu.
Spezifikation
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,1 Kg/l

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 35 min

    YIELD:
    For surface application, depend on substrate porosity. Approx. 300 g/m2/coat. For filling cracks and joints, yield depends on their width and depth. Approx. 300 g/ml

    DRY TO TOUCH (20°C):
    24 horas

    COMPLETE CURE (20°C):
    7 days

    RESISTANCES:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    PACKAGING:
    Kits de 20 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerseirepox-top-plus
  • ProduktfamilieFlooring and Coating
  • ProduktgruppePaints and Coatings - Epoxies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProtective coatings
  • Klassifizierung09 97 26
  • Format2014TitelCementitious Coatings
  • OmniClassNummer23-15 17 29
  • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit