3" x 12", 3VP-WZAJ12, verstellbares Pelletofenrohr, Modell VP. Der Entlüfter vom Typ L gibt dem Installateur die Möglichkeit, eine Länge von 2-1/2 Zoll bis zu einem Maximum von 10-1/2 Zoll hinzuzufügen, wenn er über ein anderes Stück Pelletrohr vom Typ L geschoben wird. Entwickelt, um über eine feste Länge der Entlüftung teleskopiert zu werden, um eine Baugruppe mit einer bestimmten Länge zu schaffen. Hergestellt aus verzinktem Stahl.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Selkirk #PelletStoveRohr #EinstellbaresPelletStoveRohr
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |