Thru-The-Wall, 3 "- 4", Pellet-Kit Typ L. Entlüftungssystem für Pelletofenanwendungen. Nur für horizontale Installationen ausgelegt. Dieses Kit enthält eine horizontale 4-Zoll-Kappe, einen 4-Zoll-90-Grad-Winkel, eine 4-Zoll-Wandhalterung, fünf 4-Zoll-x-1-Rohrlängen, ein 4-Zoll-T-Stück mit Reinigungsöffnung, einen 4-Zoll-Mauerhut, einen 4 Zoll T-Stütze, ein 3 Zoll bis 4 Zoll Pellet-Erhöhungsstück und ein 3 Zoll Rohrverbinder. Die Rauchgase des Geräts dürfen 570 F nicht überschreiten.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Selkirk #PelletStovePipe #ThruTheWallPelletStoveKit
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |