Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHG 2
CHG 2
CHG 2
    Sennheiser

    CHG 2

    Das Ladegerät CHG 2 ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von zwei Sendern. Die zweifarbige LED am Ladeschacht zeigt den aktuellen Ladestatus an. Das externe Netzteil des Ladegeräts sorgt für die nötige Flexibilität bei der Installation.

    Merkmale

    - Ladegerät für zwei Sender der Serien SL DW, ew D1 und AVX
    - Universelle Ladeschächte für sowohl Hand- als auch Taschensender
    - Externes Netzteil

    Spezifikation
    • AUSSCHREIBUNGSTEXT

      Das Ladegerät kann bis zu zwei Hand- und/oder Taschensender der Sennheiser-Serien SL DW, ew  D1 und AVX gleichzeitig laden. Eine zweifarbige LED an jedem Ladeschacht zeigt den aktuellen Ladestatus an. Ein externes Netzteil liefert die 12-VDC-Eingangsspannung für das Ladegerät, der Eingangsstrom beträgt maximal 1.100  mA. Die Ladespannung beträgt 5  V  DC, der Ladestrom liegt bei maximal 1.000  mA pro Ladeschacht. Die Ladezeit für eine vollständige Ladung bei 20  °C beträgt weniger als 3  Stunden. Die Betriebstemperatur des Ladegeräts liegt zwischen 0  °C und 45  °C. Die Abmessungen betragen 175 x 135 x 93  mm und das Gewicht (ohne Sender und Netzteil) liegt bei ca. 375  g. Das Ladegerät ist das Sennheiser CHG  2.

       

      TECHNISCHE DATEN

      Eingangsspannung: 12  V
      Eingangsstrom: max. 1100  mA
      DC-Anschluss:
      Ladespannung: 5  V
      Ladestrom: max. 2 x 1000  mA
      Kompatible Akkupacks: Sennheiser BA  10, BA  30
      Ladezeit vollständige Ladung bei 20  °C: 100  % = ca. 160  min = grün Temperaturbereich:
      - Betrieb: 0  °C bis 45  °C
      - Lagerung: -20  °C bis 70  °C
      Relative Luftfeuchte, nicht kondensierend:
      - Betrieb: 25  % bis 95  %
      - Lagerung: 5  % bis 95  %
      IP-Schutzart nach IEC/EN 60529: IP2X
      Abmessungen (B x T x H): 175  mm x 135  mm x 93  mm
      Gewicht (ohne Netzteil): ca. 375  g

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchg2
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppePresentation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)93
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.375
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit