Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TeamConnect Bar M
TeamConnect Bar M
TeamConnect Bar M
TeamConnect Bar M
TeamConnect Bar M
TeamConnect Bar M
TeamConnect Bar M
    Sennheiser

    TeamConnect Bar M

    Die TeamConnect Bar M ist das flexibelste All-in-One-Gerät für mittelgroße Besprechungs- und Kollaborationsräume. Die TC Bar M ist mit 6 Mikrofonen und 4 Lautsprechern ausgestattet und liefert bei jeder Besprechung die bewährte Sennheiser-Audioqualität. Die TC Bar M ist ein echter Problemlöser mit Vorteilen wie einfaches Einrichten, markenunabhängiges Integrieren, einfaches Managen und problemloses Steuern sowie einem hohen Standard hinsichtlich Videoqualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.
    Spezifikation
    • Abmessungen (L x B x H) 750 x 71 x 95 mm

      Gewicht 2,5 kg

      Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 40 °C

      32 °F bis 104 °F

      Lagertemperaturbereich -25 °C bis 70 °C

      -13 °F bis 158 °F

      Relative Luftfeuchte (Betrieb) 0 bis 75 %, nicht kondensierend

      Relative Luftfeuchte (Lagerung) 0 bis 95 %, nicht kondensierend

      DC IN 18 V $, max. 4 A

      Max. Stromverbrauch 72 W

      Spannungsbereich PoE (PSE) 44,0 - 57,0 V $ (IEEE 802.3af Type 1, PoE)

      WLAN
      Standard IEEE 802.11a /b /g /n /ac
      Übertragungssystem SISO (Single-In, Single-Out)
      Frequenzbereiche

      (max. HF-Ausgangsleis-
      tung)


      2412 MHz – 2472 MHz
      (max. 20 dBm HF-Leistung)
      5150 MHz – 5350 MHz
      (max. 23 dBm HF-Leistung)
      5470 MHz – 5725 MHz
      (max. 23 dBm HF-Leistung)
      5725 MHz – 5850 MHz
      (max. 14 dBm HF-Leistung)
      Modulation 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK,

      Bluetooth®
      Version 5.1
      Sendefrequenz 2402 MHz – 2480 MHz
      Modulation GFSK, π/4 DQPSK,
      8DPSK
      Profile A2DP, HFP, AVRCP
      Max. HF-Ausgangsleistung 10 dBm
      Codec SBC

      Lautsprecher
      Anzahl Lautsprecher 4 Breitband-Lautsprecher mit Passivmembran
      Abmessungen 50 mm (2")

      Frequenzgang 100 Hz – 18 kHz
      Klirrfaktor bei max. Ausgang < 5 %
      Verstärker Klasse D
      Max. SPL (Ausgang) 84 dB SPL
      Gesamt-Audioleistung 20 W / 40 W
      (RMS/PEAK)

      Mikrofone
      Wandlerprinzip MEMS
      Richtcharakteristik Beamforming-Array
      Anzahl der Mikrofonkapseln 6
      Frequenzbereich 100 Hz bis 14,5 kHz
      Aufnahmebereich 4,5 m
      Dynamikbereich 69 dB (A)

      Kamera
      Auflösung UHD 2160p (4K),
      1080p, 720p, 960×480,
      848×480, 640×480,
      640×360, 432×240

      Zoom zertifiziert optional

      1,5-fach digital (Microsoft Teams) 5-fach digital

      Technologie ePTZ
      Diagonales Sichtfeld 120°
      Horizontales Sichtfeld 115°

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerteamconnect-bar-m
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppeUnified Communications and Meetings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrogerät
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit