Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TeamConnect Ceiling 2
TeamConnect Ceiling 2
TeamConnect Ceiling 2
    Sennheiser

    TeamConnect Ceiling 2

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

    TeamConnect Ceiling 2 ist eine zuverlässige Deckenmikrofonlösung, die schnell und einfach zu installieren ist. Dank der patentierten automatischen, dynamischen Beamforming-Technologie passt es sich den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort an, ohne Neukonfiguration. Gewinnen Sie mehr Flexibilität und vollkommene „Redefreiheit“ in Ihren Meeting- und Vortragsräumen für eine individuelle Meeting- und Lernumgebung und maximale Produktivität.

    Spezifikation
    • AUSSCHREIBUNGSTEXT

      Deckenmikrofon-Array Leistungsmerkmale:
      • Einfach zu installierendes Deckenmikrofon, konzipiert für die flexible Mikrofonierung in kleinen bis großen
        Konferenzräumen.
      • Automatisches Erkennen und Folgen der Sprecherposition jederzeit und überall im Raum durch intelligente
        Beamfoming-Technologie.
      • Echtzeitübertragung der Sprecherposition (horizontaler und vertikaler Winkel) in der Steuerungssoftware Sennheiser
        Control Cockpit.
      • Mikrofonmaße entsprechen einer Standard-Deckenplatte mit der Kantenlänge von 600 mm, für die direkte oder bündige
        Installation mit der Decke.
      • Erhältliches Montagezubehör für unterschiedliche Deckenmaße: Deckenabhängungsset, Deckenbefestigungsrahmen
        sowie Montagewinkel für US-Deckengrößen und für 625-mm-Deckenplatten.
      • Robustes Metallgehäuse
      • Richtcharakteristik: Beam Pattern • Anzahl Mikrofonkapseln: 28 dauerpolarisierten Kondensatormikrofonkapseln
        Sennheiser KE 10-237 • Analoger Audioausgang: 3-polige Anschlussbuchse (passend für Phoenix Contact MCVW 1.5-
        3-ST-3.81) zur Ausgabe des Audiosignals.
      • Digitaler Audioausgang: Dante™-Schnittstelle mit zwei RJ-45-Buchsen (Primary und Secondary). Das Audiosignal kann
        separat auf beiden Kanälen ausgeben oder durchgeschleift werden (Redundanz- oder Reihenschaltung).
      • Netzwerk/Steuerung: 1 x RJ-45 Ethernet-Buchse für PoE-Spannungsversorgung und Konfiguration per Software und 
        Mediensteuerung
      • 802.1X Netzwerkkonfiguration via SSH
      • Reset-Taste: zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
      • Überwachung und Steuerung aller im Netzwerk befindlichen Geräte der Produktfamilie über kostenlose Software
       „Sennheiser Control Cockpit“ 

      Technische Daten:
      • Audio-Übertragungsbereich: 160 Hz - 18.000 Hz
      • Empfindlichkeit: 0 dBV/Pa (988 mV/Pa)
      • Signal-Rauschabstand: 83 dB (A)
      • PoE-Standard: PoE IEEE 802.3af Class 3
      • Max. Schalldruckpegel: 104 dB SPL
      • Latenz: 4 ms
      • Äquivalenter Ersatzrauschpegel: 11 dB (A)
      • Dynamikumfang: 93 dB (A)
      • Betriebstemperatur: zwischen 0 °C und +40 °C
      • Lagertemperatur: zwischen -10 °C und +60 °C
      • Gewicht: 5670g
      • Abmessungen (L x B x H): 590 x 590 x 43 mm 

      Fabrikat: Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 , Deckenmikrofon-Array

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertcc2
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppeUnified Communications and Meetings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)43
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)590
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt