Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHG 2N
CHG 2N
CHG 2N
CHG 2N
    Sennheiser

    CHG 2N

    Der CHG 2N ist ein netzwerkfähiges Ladegerät mit zwei individuellen Ladeschächten. Diese können sowohl für den SL Bodypack DW als auch für den SL Handheld DW genutzt werden. Die vier LEDs an jedem Ladeschacht zeigen den aktuellen Ladestatus an. Die flexible Netzwerk-Schnittstelle erlaubt IPv4- and IPv6- Kompatibilität für eine nahtlose Integration. Alle Einstellungen und Statusinformationen können mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

    MERKMALE
    • Nahtlose Netzwerkintegration
    • 2 individuelle Ladeschächte
    • Ladestatusanzeige für jeden einzelnen Ladeschacht
    • Vollständige Fernbedienung


    Spezifikation
    • AUSSCHREIBUNGSTEXT

      Das Ladegerät ist netzwerkfähig und kann gleichzeitig bis zu zwei Taschen- und/oder Bodypack-Sender der Sennheiser-Serie SL DW laden. Vier farbige LEDs an jeder Ladebucht zeigen den Ladezustand an. Das Ladegerät verfügt über eine RJ-45-Netzwerkbuchse und unterstützt IPv4- und IPv6-Netzwerkadressierung. Zudem unterstützt das Ladegerät das Media Control Protocol, um eine Fernbedienung und Statusüberwachung über die Sennheiser Control Cockpit-Software oder ein Mediensteuerungssystem zu ermöglichen. Das Ladegerät arbeitet mit einer Eingangsspannung von 12 V DC von einem externen Netzteil, der Eingangsstrom beträgt maximal 1,1 A. Die Ladespannung beträgt 5 V DC, der Ladestrom maximal 1 A pro Ladebucht. Die Stromaufnahme beträgt 1,2 A. Die Ladezeit für eine vollständige Aufladung beträgt ca. 2 Stunden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0 °C bis 45 °C . Die Abmessungen betragen 140 x 100 x 102 mm. Das Gewicht (unausgestattet und ohne Netzteil) beträgt ca. 609 g. Das Ladegerät ist der Sennheiser CHG  2N.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchg2n
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppePresentation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1129
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001184
    • ETIM-NameBattery charger for electric tools
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBatteries and chargers
    • OmniClassNummer23-35 21 00
    • OmniClassTitelBattery Chargers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit