Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL Rack Receiver DW
SL Rack Receiver DW
SL Rack Receiver DW
SL Rack Receiver DW
    Sennheiser

    SL Rack Receiver DW

    Der stationäre 9,5"-Empfänger SL Rack Receiver DW ist das Herzstück des SpeechLine Digital Wireless-Systems. Das übersichtliche OLED-Display ermöglicht ein schnelles Setup und eine einfache Bedienung. Aufgrund der bidirektionalen Kommunikation zwischen Empfänger und Sender können alle Einstellungen der mobilen Sender empfängerseitig vorgenommen werden. Das automatische Frequenzmanagement des Empfängers macht manuelle Frequenzeinstellungen überflüssig und das automatische Störungsmanagement garantiert höchste Übertragungssicherheit. Die bedienerfreundliche Pairing-Funktion sorgt für eine zuverlässige Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Durch die Netzwerkintegration ist es außerdem möglich, den Empfänger über ein Mediensteuerungssystem (z. B. AMX, Crestron) oder die Sennheiser iOS App fernzusteuern und zu überwachen. Die Antennen können sowohl an der Empfängerrückseite als auch an der Vorderseite eines Racks montiert werden. Für die abgesetzte Antennenmontage sind Antennenkabel in unterschiedlichen Längen als Zubehör erhältlich.

     

    Merkmale

    - Automatisches Frequenz- und Störungsmanagement
    - Automatische Pegelanpassung bei unterschiedlichen Sprechern und Sound-Presets
    - Übersichtliche Bedienoberfläche mit OLED-Display
    - Ethernet-Konnektivität (IPv4 und IPv6)
    - Unterstützt Media Control Protocol
    - Sichere 256-Bit-AES-Verschlüsselung
    - Fernsteuerbar
    - Schnelles und einfaches Pairing

    Spezifikation
    • AUSSCHREIBUNGSTEXT

      Der stationäre Empfänger ist, zusammen mit einem passenden Sender, als Teil eines HF-Übertragungssystems konzipiert. Der Empfänger arbeitet im 1,9-GHz-Band (Frequenzbereiche länderspezifisch zwischen 1.880 und 1.930  MHz), das lizenz- und anmeldefrei genutzt werden kann. Der Empfänger verfügt über ein automatisches Frequenzmanagement, das die beste freie Frequenz im verwendeten Frequenzbereich ermittelt und die Übertragung automatisch startet. Darüber hinaus sorgt das automatische Störungsmanagement des Empfängers dafür, dass dieser im Fall einer Störung unhörbar und nahtlos auf eine neue freie Frequenz ausweicht. Zusätzlich wird die Übertragungssicherheit durch den Einsatz von TDMA (Time Division Multiple Access; deutsch: Zeitmultiplexverfahren) und Antennen-Diversity erhöht. Der Empfänger ist mit einer Menüsteuerung und einem OLED-Display ausgestattet, das folgende Informationen anzeigt: Name der Funkverbindung, gewähltes Sound-Preset, De-Esser- und Automatic Gain Control (AGC)-Einstellungen, Audiopegel, Funksignalpegel, Status der Tastensperre, Status des Mute-Schalters des Senders, HF-Ausgangsleistung des Senders und Ladezustand des Akkupacks/der Batterien des Senders. Außerdem verfügt der Empfänger über ein Jog-Dial für die Menünavigation sowie eine Pairing-Taste, eine Escape-Taste und einen Ein-/Ausschalter. Weiterhin verfügt der Empfänger über einen Low-Cut-Filter, sprachoptimierte Sound-Presets für unterschiedliche Sprecher und einen grafischen 7-Band-Equalizer für manuelle Klangeinstellung. Der Übertragungsbereich des Empfängers liegt zwischen 20  Hz und 20.000  Hz. Der Dynamikumfang ist >  120  dB(A). Der Klirrfaktor bei 1  kHz beträgt typisch 0,1  %. Der Signal-Rauschabstand ist >  90  dB(A). Die HF-Empfindlichkeit des Empfängers liegt bei -90  dBm. Die HF-Ausgangsleistung des Empfängerrückkanals ist adaptiv und kann bis zu 250  mW betragen (länderspezifisch). Die Audioausgänge des Empfängers sind als symmetrische XLR-3M-Buchse mit einem maximalen Ausgangspegel von +18  dBu und als unsymmetrische Cinch-Buchsen mit einem maximalen Ausgangspegel von +6  dBu ausgeführt. Der Empfänger ist mit einer automatischen Pegelanpassung ausgestattet. Die beiden Antennenanschlüsse des Empfängers sind als R-SMA-Buchsen ausgeführt. Der Empfänger verfügt über eine RJ-45-Netzwerkbuchse und unterstützt sowohl IPv4- also auch IPv6-Netzwerkadressierung. Außerdem unterstützt der Empfänger das Media Control Protocol, das die direkte Fernsteuerung und Statusüberwachung über die Software Sennheiser Control Cockpit oder ein Mediensteuerungssystem (z. B. Crestron, AMX) ermöglicht. Die 12-V-DC-Spannungsversorgung des Empfängers erfolgt über das Netzteil NT  12-4C (100-240  V  AC, 50/60  Hz, für den Einsatz in Europa, im Vereinigten Königreich und in den USA) oder das Netzteil NT  2-3 (100-240  V  AC, 50/60  Hz, für den Einsatz außerhalb Europas, des Vereinigten Königreichs und der USA). Die Stromaufnahme liegt bei 350  mA. Die Abmessungen des Empfängers betragen ca. 168 x 212 x 43  mm und das Gewicht beträgt ca. 828  g. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10  °C und +55  °C. 

      Der Empfänger ist der Sennheiser SL Rack Receiver DW.

      TECHNISCHE DATEN

      NF-Übertragungsbereich: 20 bis 20.000  Hz
      Dynamikbereich: > 120  dB(A)
      Klirrfaktor: (1  kHz) typ. 0,1  %
      Audio Sampling: 24  bit/48  kHz
      Signal/Rauschabstand: >  90  dB(A)
      Verschlüsselung AES 256
      HF-Frequenzbereiche
      - EU: 1.880 bis 1.900  MHz
      - USA: 1.920 bis 1.930  MHz
      - Brasilien: 1.910 bis 1.920  MHz
      - Taiwan: 1.880 bis 1.895  MHz
      - Japan: 1.893 bis 1.906  MHz 
      Modulation: GFSK mit Datenrückkanal
      Übertragungssystem: TDMA, Space Diversity
      Latenz: 19  ms
      Relative Luftfeuchte: max. 95  %
      Temperaturbereich*:
      - Betrieb: -10  °C bis 55  °C
      - Lagerung: -20  °C bis 70  °C
      * Die Batterie-Eigenschaften beeinflussen diesen Temperaturbereich
      HF-Empfindlichkeit: <  -90  dBm
      Sendeleistung Rückkanal: adaptiv, bis zu 250  mW (länderspezifisch)
      XLR-Ausgangspegel, symmetrisch max. +18  dBu
      Cinch-Ausgangspegel, unsymmetrisch: max. +6  dBu
      Audio-Effekte
      - Low Cut: -3  dB bei 120  Hz
      - Equalizer: 7-Band grafischer Equalizer mit Sound-Presets
      - Sound-Presets:
                • Female Voice
                • Male Voice
                • Instrument/ Media
      Display: OLED
      Netzwerkprotokoll: Media Control Protocol, TCP/IP IPv4 (DHCP, manual)/ IPv6
      Spannungsversorgung: 12  V  DC
      Stromaufnahme: 350  mA
      NF-Anschlussbuchsen: XLR/2 x Cinch
      Antennenbuchsen: 2 x Rev-SMA
      Netzwerkbuchse: RJ-45
      Stromanschluss: Hohlklinke
      Gewicht: ca. 828  g

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslrackreceiverdw
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppePresentation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)43.1
    • Breite (mm)212.1
    • Tiefe (mm)155.8
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.828
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit