Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHG 4N
CHG 4N
    Sennheiser

    CHG 4N

    Der CHG 4N ist ein netzwerkfähiges Ladegerät mit vier individuellen Ladeschächten. Diese können sowohl für den SL Bodypack DW als auch für den SL Handheld DW genutzt werden. Die vier LEDs an jedem Ladeschacht zeigen den aktuellen Ladestatus an.

    Die flexible Netzwerk-Schnittstelle erlaubt IPv4- and IPv6- Kompatibilität für eine nahtlose Integration. Alle Einstellungen und Statusinformationen können mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

    Merkmale
    - Nahtlose Netzwerkintegration
    - 4 individuelle Ladeschächte
    - Ladestatusanzeige für jeden einzelnen Ladeschacht
    - Vollständige Fernbedienung

    Spezifikation
    • AUSSCHREIBUNGSTEXT

      Das Ladegerät ist netzwerkfähig und kann gleichzeitig bis zu vier Taschen- und/oder Bodypack-Sender der Sennheiser-Serie SL DW laden. Vier farbige LEDs an jeder Ladebucht zeigen den Ladezustand an. Das Ladegerät verfügt über eine RJ-45-Netzwerkbuchse und unterstützt IPv4- und IPv6-Netzwerkadressierung. Zudem unterstützt das Ladegerät das Media Control Protocol, um eine Fernbedienung und Statusüberwachung über die Sennheiser Control Cockpit-Software oder ein Mediensteuerungssystem zu ermöglichen. Das Ladegerät arbeitet mit einer Eingangsspannung von 12 V DC von einem externen Netzteil, der Eingangsstrom beträgt maximal 1,1 A. Die Ladespannung beträgt 5 V DC, der Ladestrom maximal 1 A pro Ladebucht. Die Stromaufnahme beträgt 2,5 A. Die Ladezeit für eine vollständige Aufladung beträgt ca. 2 Stunden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0 °C bis 45 °C . Die Abmessungen betragen 270 x 100 x 102 mm. Das Gewicht (unausgestattet und ohne Netzteil) beträgt ca. 1,1 kg. Das Ladegerät ist der Sennheiser CHG  4N.

       

      TECHNISCHE DATEN

      Netzwerkprotokoll: Media Control Protocol IPv4 (DHCP, manuell) / IPv6
      Spannungsversorgung: 12 V DC
      Stromaufnahme: 2,5 A
      Netzwerkbuchse: RJ 45
      Abmessungen: 270 x 100 x 102 mm
      Gewicht: 1100 g
      Ladeschächte: 4
      Ladespannung pro Schacht: 5 V
      Ladestrom pro Schacht: 1 A
      Ladestatusanzeige: 4 LEDs pro Bucht (rot, gelb, grün, grün)
      Ladezeit für vollständige Aufladung:
      - SL Handheld DW: 2 h
      - SL Bodypack DW: 2 h
      Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchg4n
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppePresentation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit