Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EW-D ASA
EW-D ASA
EW-D ASA
    Sennheiser

    EW-D ASA

    Google-Übersetzung,

    EW-D ASA

    Aktiver Antennensplitter zur Verwendung mit Evolution Wireless Digital-Systemen.

    Evolution Wireless Digital
    Vielseitiges und funktionsreiches digitales drahtloses System für diejenigen, die singen, sprechen oder Instrumente spielen, das eine nahtlose Produktkopplung und -verwaltung über die EW-D Smart Assist App ermöglicht. Erhalten Sie hochmodernen Live-Sound.

    MERKMALE
    • Digital Wireless eliminiert Rauschen, Interferenzen und statische Entladungen
    • UHF-Übertragung verbessert die Reichweite, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit erheblich
    • Mobile App rationalisiert Einrichtung und Betrieb und eliminiert komplizierte Menüs
    • Die automatisierte Einrichtung erstellt zuverlässige Verbindungen mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand
    • Bis zu 2.240 wählbare Frequenzen
    • 56 MHz Bandbreite ermöglicht bis zu 90 Kanäle

    Spezifikation
    • EW-D ASA

      Active Antenna Splitter for use with Evolution Wireless Digital systems.

      Technical specifications: https://assets.sennheiser.com/...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerewdasa
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppePresentation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)351
    • Tiefe (mm)232
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)2.52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEG000033
    • ETIM-NameAntenna and satellite technique
    • OmniClassNummer23-37 15 29
    • OmniClassTitelAudio Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit