Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EW-D EM
EW-D EM
EW-D EM
    Sennheiser

    EW-D EM

    Google-Übersetzung,

    1/2 19“ Rack-Empfänger zur Verwendung mit Evolution Wireless Digital Hand- und Taschensendern. Vielseitiges und funktionsreiches digitales drahtloses System für diejenigen, die singen, sprechen oder Instrumente spielen, das eine nahtlose Produktkopplung und -verwaltung über die EW-D Smart Assist App ermöglicht. Erhalten Sie hochmodernen Live-Sound.

    MERKMALE
    • Digital Wireless eliminiert Rauschen, Interferenzen und statische Entladungen
    • UHF-Übertragung verbessert die Reichweite, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit erheblich
    • Mobile App rationalisiert Einrichtung und Betrieb und eliminiert
    komplizierte Menüs
    • Automatisiertes Setup erstellt zuverlässige Verbindungen mit minimalem Zeitaufwand und
    Anstrengung
    • Bis zu 2.240 wählbare Frequenzen
    • 56 MHz Bandbreite ermöglicht bis zu 90 Kanäle
    • Bewahrt jedes Detail selbst der dynamischsten Darbietungen mit
    134 dB Senderdynamikbereich
    • Ganzmetallgehäuse

    Spezifikation
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      EW-D EM rack receiver 

      The stationary receiver with switching diversity technology shall be for use with a companion transmitter as part of a digital wireless RF transmission system. 

      The receiver shall operate within ten UHF frequency ranges, with a switching bandwidth of up to 56 MHz: 470.2 – 526 MHz, 520 – 576 MHz, 552 – 607.8 MHz, 606.2 – 662 MHz, 630 – 662 MHz, 662 – 693.8 MHz, 823.2 – 831.8 MHz, 863.2 – 846.8 MHz, 925.2 – 937.3 MHz, 1785.2 – 1799.8 MHz; selectable frequencies shall be up to 2,240. 

      The receiver shall feature Bluetooth® Low Energy (BLE) at a frequency range between 2402 and 2480 MHz for remote controlling the devices via a control App for iOS and Android. 

      The audio frequency response shall be between 20 Hz and 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs. Audio total harmonic distortion (THD) shall be ≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level. Dynamic range shall be 134 dB. 

      The receiver shall be menu-driven with a backlit LC display showing the current frequency, channel number, metering of RF level, metering of AF level, lock status, muting function, mute lock status, antenna switching diversity, app connection, gain, audio output level, menu and battery status of the associated transmitter. An auto-lock feature shall be provided to prevent settings from being accidentally altered. 

      The receiver shall feature a balanced XLR-3M audio output with a maximum output of +18 dBu along with an unbalanced ¼“ (6.3 mm) audio output with a maximum output of +12 dBu. Two BNC-type input sockets shall be provided for connecting the antennas. The receiver shall operate on 12 V power supplied from the power supply unit or from a Sennheiser EW-D ASA antenna splitter. Power consumption shall be ≤ 300 mA. 

      The receiver shall have a rugged metal housing; dimensions shall be approximately 212 x 44 x 189 mm (8.35“ x 1.73“ x 7.44“). Weight shall be approximately 1000 grams (2.2 lbs) without antennas and power supply. Operating temperature shall range from −10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F). 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerewdem
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppePresentation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)212
    • Tiefe (mm)189
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.99
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEG000033
    • ETIM-NameAntenna and satellite technique
    • OmniClassNummer23-37 15 29
    • OmniClassTitelAudio Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit