Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EW-DX EM 2
EW-DX EM 2
    Sennheiser

    EW-DX EM 2

    Google-Übersetzung,

    Zweikanaliger digitaler Half-Rack-Empfänger (9,5") zur Verwendung mit Evolution Wireless Digital Hand-, Taschen- und Tischsendern. Erweiterte Schaltbandbreite von 88 MHz, intermodulationsfreier Betrieb für bis zu 293 Kanäle mit sicherer AES-256-Verschlüsselung und Redundanz Stromversorgung über Power over Ethernet (PoE).

    Merkmale:

    • Zweikanaliges digitales Half-Rack (9,5") im robusten Metallgehäuse
    • Bis zu 88 MHz Schaltbandbreite
    • Niedrige Latenz von 1,9 ms drahtloser Übertragung dank proprietärem Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC)
    • 134 dB Eingangsdynamikbereich – Dank des proprietären Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC) müssen Sie die Verstärkung Ihrer drahtlosen Sender überhaupt nicht einstellen
    • Äquidistanter Kanalabstand zur einfachen Zuordnung intermodulationsfreier Kanäle: Standard Mode mit 600 kHz Abstand für bis zu 146 Kanäle; Link Density (LD) Modus mit 300 kHz Abstand für bis zu 293 Kanäle
    • Netzwerkfähig für erweiterte Fernsteuerung mit Sennheiser Control Cockpit, Wireless System Manager (WSM – verfügbar ab 2023) und Mediensteuerungssystemen von Drittanbietern über Plug-in
    • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af Klasse 3)
    • Ethernet-Konnektivität (IPv4 und IPv6)
    • Sichere Übertragung vertraulicher Inhalte durch AES-256-Verschlüsselung
    • Die AutoScan-Funktion scannt schnell Ihre Umgebung und verteilt Frequenzen mit äquidistantem Kanalabstand - auch ohne HF-Kenntnisse
    • Verbindungsqualitätsindikator (LQI), der die Qualität der Verbindungen unabhängig von den HF-Pegeln anzeigt
    • Fernsteuerung per Smart Assist App über Bluetooth® Low Energy (BLE) in Entfernungen von bis zu 25 Metern (verfügbar ab 2023)
    • Klare und einfach fokussierte Benutzeroberfläche mit OLED-Display, Jog-Wheel-Navigation und Steuertasten
    • Selektiver Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregler auf der Vorderseite
    • Erweiterte Menüeinstellungen wie benutzerdefinierte Frequenzliste, wählbare Sync-Parameter und Gehtest
    • Externes Netzteil 12V/1A
    • Weltweiter Einsatz (bestimmte Frequenzen unterliegen den örtlichen HF-Vorschriften)
    Spezifikation
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      EW-DX EM 2 rack receiver

      The stationary two-channel receiver with switching diversity technology shall be for use with up to two companion transmitters as part of a digital wireless RF transmission system.

      The receiver shall operate within the following UHF frequency ranges, with a switching bandwidth of up to 88 MHz: 470.2 – 550 MHz, 520 – 607.8, 606.2 – 693.8 MHz, MHz, 614.2 – 693.8 MHz, 630 – 693.8 MHz, 823.2 – 831.8 MHz, 863.2 – 846.8 MHz, 925.2 – 937.3 MHz, 941.7 – 951.8 MHz, 953.05 – 956.05 MHz, 956.65 – 959.65 MHz, 1785.2 – 1799.8 MHz. Different frequency variants shall be available depending on country-specific regulations.

      The receiver shall feature Bluetooth® Low Energy (BLE) at a frequency range between 2402 and 2480 MHz for remote controlling the devices via a control App for iOS and Android. The receiver shall feature an automatic frequency setup function with spectrum scan functionality in order to establish an equidistant frequency grid with 146 channels in standard mode and 293 channels in Link Density Mode.

      The audio frequency response shall be between 20 Hz and 20 kHz (-3 dB). Audio total harmonic distortion (THD) shall be ≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level. Dynamic range shall be 134 dB. System latency shall be 1.9 ms. 

      The receiver shall be menu-driven with an OLED display showing the current frequency, channel number, metering of RF level, metering of AF level, lock status, muting function, antenna switching diversity, app connection, gain, audio output level, menu and battery status for each of the two associated transmitters. An auto-lock feature shall be provided to prevent settings from being accidentally altered.

      The following settings shall be configurable by function buttons and an encoder for each channel in the menu: frequency, channel name, gain, trim, AF output, low cut, AES 256 encryption, test tone, network settings, integrated antenna booster settings, display brightness, device name, auto setup settings for automatic frequency setup.

      For each of the two channels the receiver shall feature a balanced XLR-3M audio output with a maximum output of +18 dBu along with an unbalanced 6.3 mm (¼“) audio output with a maximum output of +12 dBu. 

      For secure transmission the receiver shall feature AES 256 encryption. 

      The receiver shall provide a walktest mode for monitoring the RF and AF signal status in the location over time.

      Two BNC-type input sockets shall be provided for connecting the antennas. The receiver shall be usable with active and passive wide range UHF antennas for the entire supported RF spectrum. 

      A headphone output with headphone volume control shall be provided and shall utilize a 6.3 mm stereo jack socket.

      The receiver shall have an Ethernet port (RJ-45) for remote network-based monitoring and control using the Sennheiser Control Cockpit software or the Sennheiser Wireless Systems Manager software.

      The receiver shall operate on 12 V DC power supplied from the power supply unit or on Power over Ethernet (PoE IEEE 802.af Class 0). Power consumption shall be ≤ 1 A. 

      The receiver shall have a rugged metal housing; dimensions shall be approximately 212 x 44 x 206 mm (8.35“ x 1.73“ x 8.11“). Weight shall be approximately 1000 grams (2.2 lbs) without antennas and power supply. Operating temperature shall range from −10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerewdxem2
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppePresentation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)212
    • Tiefe (mm)189
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000070
    • ETIM-NameMicrophone
    • OmniClassNummer23-37 15 29
    • OmniClassTitelAudio Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit