Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MCS
MCS
MCS
    Sennheiser

    MCS

    Die MobileConnect Station für 19-Zoll-Rackbreite und halbe Rackhöhe übernimmt die Audioverarbeitung. Sie kann überall im Netzwerk installiert werden: im Hörsaal, beim zentralen Server oder im Medienraum. Power-over-Ethernet minimiert den Installationsaufwand und macht das Gerät ideal für die Verwendung in einem Server-Rack. Die Station verfügt über zwei XLR-Ein- und Ausgänge und über Dante-Eingänge.

    Merkmale

    • System zur Hörunterstützung über WLAN
    • Individuelle Soundeinstellung durch Personal Hearing Assistent
    • Unterstützung aller kabellosen und kabelgebundenen Hörhilfen
    • Lösung zur sukzessiven Installation auf dem kompletten Campus
    • BYOD-Konzept: Keine Wartungs- und Instandhaltungskosten
    • Analoge und digitale (Dante™) Audioeingänge für vielseitige Konnektivität
    • PoE für einfache Installation im Server Rack
    • Zentrale Konfiguration und Steuerung über MobileConnect Manager Software
    Spezifikation
    • Product properties

      Dimensions W x D x H: approx. 212 x 168 x 43 mm (8,4 x 6,6 x 1,7 ")

      Weight: approx. 970 g

      Audio inputs:

      • 2x 3-pin sockets (suitable for XLR-3-F)
      • 2x Dante™ Digital Audio Network sockets (RJ-45)
      • 2x 3-pin sockets (suitable for XLR-3-M)

      Network / Control:

      • 1x RJ-45 Control/PoE/Streaming
      • 1x RJ-45 Control

      Supply voltage: PoE IEEE 802.3af Class 3

      Power consumption: Max. 10 W

       

      XLR connectors

      Frequency response: 40 Hz - 20 kHz

      Signal to noise ratio S/N: 101 dB (A)

      Total harmonic distortion THD + N: - 82 dB (A)

      Audio inputs

      Input impedance: 10 kΩ

      Max. input level:

      • without gain: 18 dBu
      • with gain: 3 dBu

       

      Audio outputs

      Max. output level:

      • 4 dBu 600 Ω
      • 8 dBu 200 kΩ

       

      Ambient conditions

      Temperature range:

      • Operation: 0 °C to +40 °C / 32 °F to 104 °F
      • Storage: 10 °C to +60 ° C / 14 °F to 140 °F

      Relative air humidity: 20 - 90 %, non condensing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermcs
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppeAssistive Listening
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)168
    • Breite (mm)212
    • Tiefe (mm)43
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit