Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL Boundary 114-S  DW
Sennheiser

SL Boundary 114-S DW

Das SL Boundary 114-S DW ist Teil der SpeechLine Digital Wireless Produktfamilie und somit gemacht für Ihr Wort. Es ist optimiert für Sprachübertragung in Konferenzräumen. Durch die völlige Abwesenheit von Kabeln bietet das SL Boundary 114-S DW hoch flexible Anwendungsmöglichkeiten für Nutzer. Das SL Boundary 114-S DW kann entweder kabellos oder via USB geladen werden. Die Ladebasis CHG 2W für zwei mobile Geräte ist separat erhältlich. Das SL Boundary 114-S DW erlaubt eine eindeutige Anzeige der Akkulaufzeit durch dedizierte Ladestatus-LEDs. Das SL Boundary 114-S DW ist auch kompatibel mit dem SL  Rack Receiver DW und kann mit der Steuerungssoftware Sennheiser Control Cockpit überwacht und ferngesteuert werden.

 

MERKMALE
• Drahtloses Laden
• Kompatibel mit der SpeechLine Digital Wireless Familie
• Fernsteuerung und Überwachung durch Sennheiser Control Cockpit

Spezifikation
  • AUSSCHREIBUNGSTEXT 
    Das drahtlose Grenzflächenmikrofon ist optimiert für Sprachübertragung in Konferenzräumen. Das Grenzflächenmikrofon wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupack von Sennheiser mit einer typischen Betriebszeit von 13  Stunden versorgt und unterstützt drahtloses Laden sowie Laden über USB. Das Grenzflächenmikrofon kann außerdem mithilfe der Sennheiser Control Cockpit-Software ferngesteuert und überwacht werden. Die HF-Ausgangsleistung ist adaptiv und beträgt bis zu 250  mW (länderspezifisch). Der Audioübertragungsbereich liegt zwischen 40 und 20.000  Hz. Der maximale Eingangspegel beträgt 1,7  Vrms und die Eingangsimpedanz 30  kΩ. Das Grenzflächenmikrofon verfügt über eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit. Die Abmessungen betragen 114 x 85,3 x 30,8  mm. Das Gewicht (ohne Akkupack) beträgt ca. 208  Gramm. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 10  °C bis 45  °C . Das Grenzflächenmikrofon ist das Sennheiser SL Boundary 114- S  DW.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerslboundary114sdw
  • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
  • ProduktgruppeUnified Communications and Meetings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30.5
  • Breite (mm)85.2
  • Tiefe (mm)113.9
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC000070
  • ETIM-NameMicrophone
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrophones
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
  • OmniClassTitelMicrophones
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit