Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
    Sennheiser

    TeamConnect Ceiling Medium

    Mit einer Abdeckung von bis zu 40 m² ist unser Deckenmikrofon TeamConnect Ceiling Medium die richtige Wahl für mittelgroße Besprechungsräume, Hörsäle oder Räume zur Zusammenarbeit.

    Mit dieser Lösung bietet Sennheiser eine zusätzliche Gestaltungsoption, um unser hörbar besseres Deckenmikrofon nahtlos in Ihren Besprechungsraum zu integrieren.

    Mit all den großartigen Funktionen unseres bewährten TeamConnect Ceiling 2, nur in einer kompakteren Form, ist das Mikrofon TeamConnect Ceiling Medium ein echter Problemlöser, der kabellose Tische und flexible Möbelanordnung ermöglicht und gleichzeitig alle Vorteile von TeamConnect Ceiling Solutions wie bewährte Sennheiser Audioqualität, effizienter Aufbau, markenunabhängige Integration, einfaches Management und einfache Steuerung, ein schlankes Design und Nachhaltigkeit bietet.

    Spezifikation
    • PRODUKTEIGENSCHAFTEN

      Abmessungen: (Ø x H) 407 x 46 mm (16 x 1,8")
      Gewicht max.: 4,9 kg (10,8 lbs)
      Audio-Ausgänge: 1 x 3-polige Buchse (passend für Phoenix-Anschluss MCVW 1,5-3-ST-3,81)
                                1 x Digitales Dante-NetzwerkAudio (konfigurierbarer Anschluss 1 oder 2) (RJ-45)
      Netzwerk/Steuerung: 1 x RJ-45 Ethernet-Anschluss für PoE-Stromversorgung und Daten-/Steuerungskommunikation
      Versorgungsspannung: PoE IEEE 802.3af Klasse 3
                                        IEEE 802.3at/Typ 2 /
                                        Klasse 4 (kaskadiert)
      Stromaufnahme:         ca. 8 W
      Sicherheitsnachweis:  IEC/EN 62368-1 (einschließlich UL 2043-Prüfung und Konformität)

      AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

      Prinzip des Wandlers Vorpolarisiertes: Kondensatormikrofon
      AF-Frequenzgang: 100 Hz bis 16.000 Hz
      Empfindlichkeit: 0 dBV/Pa (890 mV/Pa)
      Signal-Rausch-Verhältnis: 79 dB (A)
      Äquivalenter Geräuschpegel: 15 dB (A)
      Anzahl Mikrofonkapseln: 15
      Richtcharakteristik: Strahlcharakteristik
      Max. Schalldruckpegel: 98 dB SPL
      Dynamikumfang: 83 dB (A)

      UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

      Temperaturbereich
      Betrieb: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
      Lagerung:-10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
      Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 95 %,nicht kondensierend

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertccm
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppeUnified Communications and Meetings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)407
    • Tiefe (mm)46
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit