Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TeamConnect Intelligent Speaker
TeamConnect Intelligent Speaker
TeamConnect Intelligent Speaker
TeamConnect Intelligent Speaker
TeamConnect Intelligent Speaker
    Sennheiser

    TeamConnect Intelligent Speaker

    Der TeamConnect Intelligent Speaker ist die ultimative neue Audiolösung, die für mittelgroße Microsoft Teams-Räume für bis zu 10 Personen optimiert ist. Er wurde speziell entwickelt, um Teams eine ganz neue Art der Zusammenarbeit in hybriden Meetings zu ermöglichen: intelligent, fokussiert und inklusiv. Mit dem TeamConnect Intelligent Speaker haben alle Teilnehmer das Gefühl, am selben Ort zu arbeiten.

    Spezifikation
    • Leistungsmerkmale:

      • Einfach zu installierende Audiolösung für mittelgroße Microsoft® Teams-Räume von bis zu 10 Personen.

      • Berührungslose Sprachsteuerung mit Cortana Sprachassistent ermöglicht Zusammenarbeit in hybriden Meetings.

      • Automatische Echtzeit-Transkription mit Spracherkennung von bis zu 10 unterschiedlichen Sprechern.

      • Kapazitiver Mute-Taster zum einfachen und geräuschlosen Stummschalten.

      • Leicht zu reinigendes Gehäuse.

      • Vielseitige Montagemöglichkeiten mit beiliegendem Montagematerial.

      • Einfacher einmaliger Anschluss über mitgelieferte Power & Data Box and die Microsoft Teams Rooms Console.

      Technische Daten:

      • Frequenzgang Lautsprecher: 200 – 14.000 Hz (-6 dB)

      • Lautsprecherart: dynamisch, Neodym

      • Frequenzgang Mikrofon: 50 – 8.000 Hz (-3 dB)

      • Richtcharakteristik: Beamforming-Array mit 7 Mikrofonen

      • Abmessungen: 128,3 x 56,3 mm

      • Gewicht: 469 g

      • Abmessungen Power & Data Box: 61 x 40 x 14 mm

      • Gewicht Power & Data Box: 20 g

      • Betriebstemperatur: 0 °C – +40 °C

      • Lagertemperatur: -20 °C – +60 °C

      Fabrikat: Sennheiser TeamConnect Intelligent Speaker

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerteamconnect-intelligent-speaker
    • ProduktfamilieBusiness Audio & Communication
    • ProduktgruppeUnified Communications and Meetings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)56.3
    • Breite (mm)128.3
    Verwandt
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000652
    • ETIM-NameLoudspeaker box
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • OmniClassNummer23-37 17 13 19
    • OmniClassTitelSpeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit