Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect
SEPS2BIM

M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect

Google-Übersetzung,
Überbett-Patientenzimmerleuchte, die direktes Licht für die Patientenaktivität und indirektes Licht für die Patientenuntersuchung liefert. Der indirekte Teil des Lichts kann nach unten geklappt oder umgelenkt werden, um eine direkte Beleuchtung mit doppelter Intensität bereitzustellen. Die Einheit ist vollständig geschlossen und in verschiedenen Längen erhältlich. Einige Geräte verfügen über eine kontrollierte Stromabschaltung zum Licht und zum Patientenbett, wenn sie von Gegenständen angestoßen werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass es direkt an eine Anschlussdose in der Wand, eine Kopfwand-Serviceschiene oder eine Patienten-Servicesäule angeschlossen werden kann. Die Abmessungen sind für ein 3-Fuß-Licht.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7435
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeOverbed
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)1020
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit