Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C0038 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0038 - Rail, Apron

Google-Übersetzung,
Schürzenschiene. Auch Schürzenfront, Schürzenblende oder Knieraumschiene genannt. Wird verwendet, um den vorderen Knieraumbereich zu schließen und/oder eine Arbeitsfläche zwischen zwei Unterschränken oder einem Unterschrank und einer Wand abzustützen. Schürzenschienen sollten paarweise bestellt werden, um sowohl die vordere als auch die hintere Arbeitsfläche zu stützen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC0038
  • ProduktfamilieRail
  • ProduktgruppeApron
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)1070
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit