Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Google-Übersetzung,
Stehhöhe unter dem Waschtischunterschrank. 36" H x 30" B x 22" T mit zwei soliden Scharniertüren. Wird auch als zweitüriger Spülenschrank bezeichnet. Für den allgemeinen Gebrauch in der gesamten Einrichtung, in der ein Waschbecken verwendet werden soll. Koordinieren Sie die tatsächliche lichte Schrankabmessung mit dem Tatsächliches Außenmaß der Spüle, das angegeben wird, um sicherzustellen, dass sie kompatibel sind.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC03P0
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeSink
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit