Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory

Google-Übersetzung,
Eine zahnärztliche Behandlungskonsole oder Arbeitsstation (auch als "12-Uhr-Einheit" bezeichnet) ca. 45" B x 72" H x 30" T. Besteht aus einer Basiseinheit mit Aufbewahrungs- und Geräteschubladen, einem Schrank mit zwei Flügeltüren und herausziehbaren Regalen und CPU-Speicher. Ein Mittelteil mit Gehäuse und Stromschiene für Zusatzgeräte und Ablage für einen Monitor und eine Tastatur. Die obere Aufbewahrungseinheit kann als Durchreiche oder ohne Durchreiche mit Glasregalen und durchsichtigen Schranktüren ausgeführt werden. Die Einheit kann auch mit einer schwenkbaren Arbeitsfläche konfiguriert werden, um alle Arzt- und Assistenzinstrumente aufzunehmen, oder mit einer Waschstation mit SS-Spüle und knie- oder fußbetätigtem Wasserhahn und einer festen Oberfläche oder Laminat-Arbeitsplatte. Unit ist auch in anderen Breiten und Höhen erhältlich. Die endgültige Zusammensetzung dieses Geräts hängt von den individuellen Einrichtungsanforderungen ab, die zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt wurden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0670
  • ProduktfamilieConsole
  • ProduktgruppeTreatment Unit
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1850
  • Breite (mm)1120
  • Tiefe (mm)810
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit