Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
SEPS2BIM

E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Apothekenausgabe und -aufbewahrung. DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 1 Panel, Hard Npwr 47” H x 24” B; 16-Panel, hart Npwr 53 Zoll H x 24 Zoll B; 14-Panel, hart Npwr 85 Zoll H x 18 Zoll B; 6-Panel, hart Npwr 47 Zoll H x 24 Zoll B; 2 Panel, Hard Pwr 85” H x 30” B; 2 Panel, Hard Npwr 85” H x 30” B; 3 Panel, Hard Pwr 85" H x 48" B; 10 Panel, Hard Pwr W/Com Port 85” H x 48” B; 4 Panel, Hard Npwr 85” H x 48” B; 1 offener Paneelrahmen Npwr 67 Zoll H x 30 Zoll B; 1 offener Paneelrahmen Npwr 67 Zoll H x 42 Zoll B; 1 Rahmen mit offenem Paneel Npwr 85 Zoll H x 24 Zoll B; 2 Rahmen mit offenem Paneel Npwr 85 Zoll H x 30 Zoll B; 2 Rahmen mit offenem Paneel Npwr 85 Zoll H x 48 Zoll B; 1 Duplex-Rap, 6/Pkg; 1 Duplex Rap, Dediziert 6/Pkg 7 Deckenstromeingang, Int Direct Conn, Pwr 85”H; 1 Woche Surfen, Lam 24” D x 72” B; 1 Penin, Lam mit rundem Ende 30 Zoll T x 48 Zoll B; 1 Stützplatte, Wk Surf, End Lam 24”D; 4 Regale, Aufbewahrung/Display 30”W; 72 Regal, Aufbewahrung/Display 48”W; 1 Flip Dr-Einheit, Fab, mit Schloss 24 Zoll W; 5 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock 30”W; 1 Flip Dr-Einheit, Fab, mit Schloss 42 Zoll W; 4 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock 48”W; 7 Tackboard, 24”W; 5 Tackboard, 30”W; 1 Tackboard, 42 Zoll W; 3 Tackboard, 48 Zoll W; 1 Werkzeugleiste, 24 Zoll W; 1 Werkzeugleiste, 30 Zoll W; 1 Werkzeugleiste, 42 Zoll W; 3 Werkzeugleiste, 48 Zoll B; 10 Wandleiste 84”H; 2 Module, Durchgang 80" H x 48" B; 4 Panel, Stütze 48" H x 24" B; 1 Ausrüstungsschiene, Wandmontage, 48 Zoll W; 3 Acc Panel Assy, Combo 42” H x 43-1/4” B 2/Pkg; 1 Vert Chase-Abdeckung; 1 Adapterschiene, 24”W; 1 Adapterschiene, 30 Zoll W; 18 Adapterschiene, 48”W; 20 Work Surf, Hvy-Duty 24 Zoll T x 48 Zoll B; 5 Work Surf, Hvy-Duty 24 Zoll T x 60 Zoll B; 3 Work Surf, Hvy-Duty 24 Zoll T x 72 Zoll B
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0675
  • ProduktfamiliePharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • ProduktgruppePharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2160
  • Breite (mm)17070
  • Tiefe (mm)10970
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit