Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer
SEPS2BIM

F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer

4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Nachttisch zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen des Patienten und kleinen Gegenständen zur Patientenunterstützung. Ungefähr 31" hoch x 21" breit x 19" tief mit einer (1) Schublade und einem (1) geschlossenen Aufbewahrungsschrank. Die Schublade ist herausnehmbar, sodass der Innenraum desinfiziert werden kann. Kann in einer Version mit 3 Schubladen geliefert werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF0400
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeBedside
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit