Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 von 5 Sternen3.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kinderbett. Hergestellt aus schwerem Vierkantstahl. Die Seitenschienen haben einen maximalen Stangenabstand von 2-3/4" mit Druckfreigabe. Die Federhöhe lässt sich von 32 1/2" bis 41 1/2" hoch einstellen. Die Matratzen sollten wasser- und schmutzabweisend sein. Das Gerät ist auf kugelgelagerten Rollen montiert .Zur Verwendung in pädiatrischen Abteilungen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7015
  • ProduktfamilieCrib
  • ProduktgruppeCrib
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1550
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)1520
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Betten
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit