Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect

Google-Übersetzung,
Freistehender, ein- oder zweitüriger Wärmeschrank mit 2 beheizten Fächern. Fach und Außenwände sind aus Edelstahl. Eine dicke Glasfaserisolierung hält die Innentemperatur aufrecht und verhindert, dass das Äußere zu heiß wird. Ausgestattet mit einer abdichtenden Tür, thermostatischer Temperaturregelung, Statusanzeige, Hitzeanzeige, Übertemperaturschutz, Alarmen und einem Umluftventilator. Das Gerät verfügt möglicherweise über einen optionalen Temperaturschreiber. Der Hersteller empfiehlt die Verwendung eines abgesicherten Trennschalters im Stromkreis. Der Schrank kann auch in einer Nische installiert werden. Entwickelt zum Erwärmen und Aufbewahren von Lösungen und Decken, die in Patientenpflegebereichen verwendet werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM3110
  • ProduktfamilieCabinets
  • Produktgruppe Warming
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit