Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Google-Übersetzung,
Dusche für psychiatrische Patienten. Vandalensicher sein. Der Duschkopf muss für die Verwendung im Gefängnis ausgelegt sein und glatte Oberflächen ohne Vorsprung haben, die als Haken oder Haken verwendet werden können; muss eine flache Rückseite haben, die so angeordnet ist, dass sie direkt an der Wand verschraubt werden kann, und muss für ein 1/2-Zoll-Rohr zum Anschluss an eine Leitung für temperiertes Wasser angezapft werden; der Kopf muss eine manipulationssichere, abnehmbare Vorderseite mit einem Durchmesser von mindestens 3-1/2 Zoll haben; Der Duschkopf muss mindestens 6 Fuß über dem Boden installiert werden und den Sprühnebel in einem Kreis von 3 Fuß abgeben.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP5350
  • ProduktfamilieShower
  • ProduktgruppePatient
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit