Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Google-Übersetzung,
Tischplatte aus Kunststofflaminat. Dieses Gerät ist speziell für alle Arten von Dunkelkammern und Ladebänken gebaut. Länge, Tiefe und Farbe werden spezifisch auf die jeweilige Installation abgestimmt. Die Oberseite besteht aus 3/4-Zoll-Sperrholz mit einer Höhe von 4-1/2 Zoll (Außengröße), Backsplash und Endrückführungen. Abfallbehälterausschnitte sind mit einem geschweißten Edelstahlrand in den Größen 4 "X16" oder 7 "X7" verbunden. Dieses Gerät wird auf einem Dunkelkammerflügel in Röntgenverarbeitungsräumen verwendet und basiert auf pro Fuß Tischplatte.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX1000
  • ProduktfamilieBenchtop
  • ProduktgruppePlastic
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit