Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
SEPS2BIM

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Google-Übersetzung,
Unterschrank. Das Gerät misst ca. 37" H x 18" B x 22" T und ist für die Verwendung in Röntgenabteilungen konzipiert. Das Gerät hat eine Scharniertür (kann zwei Türen haben) und zwei verstellbare Einlegeböden. Der Schrank kann aus Stahl oder Stahl sein Laminat.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX1060
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeBase
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)940
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit