Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schnelllauftor S 2012 Iso L
SEUSTER KG

Schnelllauftor S 2012 Iso L

Seuster Schnelllauftor S 2012 Iso L Isoliertes Innentor mit flexiblem Behang für die Frischhaltelogisitk Lichte Maße (LDB x LDH) 1000-4000 x 1500-4500 mm Torlaufgeschwindigkeiten Öffnen: ca. 1,5 m/s Schließen: ca. 0,5 m/s Anwendungsgebiete: Innen-Tor, Frischhalte-Kühllogistik, Industrietore
Spezifikation
  • Torblatt Spezieller, vollkommen geschlossener Isolierbehang mit einer Behangstärke von 20 mm in achatgrau (RAL 7038). Der Behang besteht aus einzelnen PVC-Behangtaschen, die das hochisolierende PE-Schaummaterial beinhalten. Die thermisch getrennten Windsicherungen sowie das stabile Torunterteil aus Aluminium geben dem Torbehang zusätzliche Stabilität. Konstruktion Selbsttragende, seitliche Führungsschienen aus gekantetem, verzinktem Stahl mit integriertem Sicherheitslichtgitter zur Überwachung der Torschließebene. Optimale Abdichtung des Torblattes zu den Seitenteilen durch spezielle in den Seitenteilen integrierte Dichtungen. Der im Sturzbereich der Toranlage integrierte Anrollmechanismus unterstützt wirksam den zuverlässigen Torlauf in jeder Situation. Antrieb Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter. Motorleistung 1,1 kW, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Anordnung des Antriebes rechts oder links bei Bestellung frei wählbar. Steuerung Serienmäßige 1-phasige Frequenzumrichtersteuerung BK 150 FUE‑1 im Kunststoffschaltschrank, IP 54, 1-phasig, 230V, Größe (B × H × T) = 230 × 460 × 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf-Halt-Zu“, automatischer Zulauf und Displayanzeige. Anschlusskabel mit CEE-Stecker. Steckerfertige Steuerungsverkabelung mit Farbcodierung für den einfachen und schnellen Anschluss von Sicherheitseinrichtungen und Zubehörkomponenten. Notöffnung Notöffnung bei Stromausfall über Nothandkurbel. Das Schnelllaufrolltor entspricht in seiner Ausführung der DIN EN 13241:2016-12. Die Nachhaltigkeit ist durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD / Enviromental Product Declaration) nach ISO 14025:2011-10 und EN 15804:2012+A1:2013 vom ift Rosenheim bestätigt. Anwendungsgebiete: Innen-Tor, Frischhalte-Kühllogistik, Industrietore
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1288
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeHigh-speed doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4500
  • Breite (mm)4000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPE/PP
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit