Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schnelllauftor RTS 4000 PU N 42
SEUSTER KG

Schnelllauftor RTS 4000 PU N 42

Seuster Schnelllauftor RTS 4000 PU N 42 Isoliertes Außentor mit festem thermisch getrenntem Torbehang und normalen Beschlag Lichte Maße (LDB x LDH) 1500-5000 x 1500-6500 mm Torlaufgeschwindigkeiten Öffnen: ca. 1,5 – 2,5 m/s Schließen: ca. 0,5 m/s Wärmedämmung nach DIN EN 12428 Ud = 1,04 W/(m²K) Anwendungsgebiete: Nachtabschlüsse, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Tiefgaragen, Sammelgaragen, Außen-Tor, Materialverarbeitung, Industrietore
Spezifikation
  • Torblatt Die einzelnen 42 mm thermisch getrennten PU ausgeschäumten und feuerverzinkten Stahllamellen für hervorragenden Isolationswerte in ansprechendem Design, weißaluminium RAL 9006. Auf der Außenseite überzeugt das feine Linienprofil der Micrograin Oberfläche, auf der Innenseite sind die Lamellen Stucco geprägt. Konstruktion Seitliche, mehrteilige Führungsschienen aus gekantetem, verzinktem Stahl mit integriertem und somit geschütztem Sicherheitslichtgitter zur Überwachung der Torschließebene. Optimale Abdichtung des Torblattes zu den Seitenteilen durch spezielle in den Seitenteilen integrierte Dichtungen. Höhergeführter Torbeschlag mit geringstem Sturzbedarf ab 480 mm zur optimalen Umlenkung des Torblatts. Die zusätzlichen Präzisionsfedern in den Torseitenteilen gewährleisten einen leisen Torlauf bei höchsten Geschwindigkeiten, kombiniert mit geringstem Materialverschleiß. Antrieb Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter. Motorleistung 1,5 kW, Anschlussspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Anordnung des Antriebes rechts oder links bei Bestellung frei wählbar. Steuerung Serienmäßige leistungsstarke 3-phasige Frequenzumrichtersteuerung AK 500 FUE‑1 im Kunststoffschaltschrank, IP 54, 3-phasig, 400 V, Größe (B × H × T) = 230 × 460 × 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf-Halt-Zu“, Hauptschalter, Not-Aus-Taster, automatischer Zulauf und Displayanzeige, Anschlusskabel mit CEE-Stecker. Steckerfertige Steuerungsverkabelung mit Farbcodierung für den einfachen und schnellen Anschluss von Sicherheitseinrichtungen und Zubehörkomponenten. Notöffnung Notöffnung bei Stromausfall über Not-Handkette in einer Standardlänge von umlaufend 10000 mm inkl. Hinweisschild und Wandhalterung. Das Schnelllaufrolltor entspricht in seiner Ausführung der DIN EN 13241:2016-12. Die Nachhaltigkeit ist durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD / Enviromental Product Declaration) nach ISO 14025:2011-10 und EN 15804:2012+A1:2013 vom ift Rosenheim bestätigt. * Die Windklasse / Öffnungsgeschwindigkeit ist abhängig von den gewählten Lichten Maßen. ** Dämmwert bezogen auf Torgröße 4000 x 4000 mm ohne Verglasung mit Thermoframe. Anwendungsgebiete: Nachtabschlüsse, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Tiefgaragen, Sammelgaragen, Außen-Tor, Materialverarbeitung, Industrietore
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1352
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeHigh-speed doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6500
  • Breite (mm)5000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit