Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Google-Übersetzung,

    Seves Vetropieno Americano™ Rettangolare Line ist ein 100 % massiver Glasbaustein, der die Attraktivität traditioneller Ziegel mit der Transparenz und Leuchtkraft von Glas vereint. Diese völlig einzigartige Designlösung kann anstelle traditioneller Ziegel verwendet werden, um dramatische Innen-, Außen- oder Trennwände zu schaffen, die den Lichtdurchgang maximieren – oder als subtiler Designakzent, der einen Hauch von Stil und Charakter hinzufügt. Vetropieno Americano™ Rettangolare ist ein vielseitiges Bauelement, das auch horizontal installiert werden kann. Vetropieno Americano™ Rettangolare ist nur in der „klaren“ Version erhältlich.

    Seves Vetropieno Americano™ Quadrato Line ist ein 100 % massiver Glasbaustein, der in Verbindung mit Vetropieno Americano™ Rettangolare verwendet werden kann, um eine durchgehende Verbindung herzustellen. Vetropieno Americano™ Quadrato ist nur in der „klaren“ Version erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVetropieno-Americano
    • ProduktfamilieSolid
    • ProduktgruppeSolid Glass Brick
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.25
    • Breite (Inches)3.67
    • Tiefe (Inches)7.67
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (lbs)5.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • UNSPSCNameBricks
    • UNSPSCCode301316
    • OmniClassNummer23-13 21 00
    • OmniClassTitelBlocks and Bricks
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit