Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/8 OPAL

1919/8 OPAL

Google-Übersetzung,

Opal ist ein ganz weißer Glasblock, der dazu bestimmt ist, die visuelle Wirkung einer Umgebung zu öffnen und zu erweitern , sie geräumiger zu machen und eine angenehme, beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Es verbindet die funktionale Sicherheit von Glasbausteinen mit der Schönheit einer opalartigen Optik.

Das schlichte Muster: Mit einer glatten Oberfläche sowohl innen als auch außen strahlt dieser Stil ein weich gestreutes Licht über eine gesamte Fläche aus.

Opal bietet die gleichen grundlegenden Vorteile wie gewöhnlicher Glasbaustein, indem es Schalldämmung, Sicherheit, Graffiti-Resistenz und einfache Wartung schafft und wie herkömmlicher Glasbaustein installiert werden kann.

Opal kann in Außen- und Innenanwendungen verwendet werden, um Licht und Privatsphäre zu schaffen: eine elegante Wahl, um Räume von Raum zu Raum mit einem Hauch von Stil, Charakter und Persönlichkeit zu maximieren , dank der Kraft und der Leuchtkraft des weißen Glasblocks.

Spezifikation
  • 1919/8 OPAL Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 37 dB

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,50

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1919_8_Opal
  • ProduktfamilieDesign Line
  • ProduktgruppeOPAL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameBlocks
  • UNSPSCCode301315
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit