Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 Circles

Google-Übersetzung,
BG 1414/11 ist ein quadratischer Glaspflasterstein, der eine hohe mechanische Festigkeit (Bruch- und Druckfestigkeit) und ein gutes Wärmedämmvermögen aufweist. Dank der Dicke von 11 cm können Platten aus BG 1414/11 hohe statische Belastungen aufnehmen . BG 1414/11 ist im Glasdesign mit konzentrischen Kreisen und transparenter Ausführung erhältlich. Für die Montage empfiehlt es sich, zwischen den Glasbausteinen einen Abstand von mindestens 3 cm zu lassen.
Spezifikation
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBG_1414_11_Circles
  • ProduktfamilieTechnology-Pavers:mattoni
  • ProduktgruppeBG 1414/11 Circles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)145
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit