Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORBIS BG R19/10 Clearview
ORBIS BG R19/10 Clearview

    ORBIS BG R19/10 Clearview

    Google-Übersetzung,
    Orbis BG R19/10 ist ein runder Glaspflasterklinker, der Design und Funktionalität vereint, um unterschiedlichen Gebäudeanforderungen gerecht zu werden. Von komplexen urbanen Strukturen bis hin zu einfachen Innenräumen, seine einzigartige Form macht es zur idealen Lösung, um Wohn- und Geschäftsanwendungen Stil, Charakter und Originalität zu verleihen: Fußböden, Bürgersteige, Skywalks, unterirdische Räume, Fußgängerbrücken und Innenhöfe. Mit Orbis BG R19/10 können Sie das natürliche Licht dort maximieren, wo es am meisten benötigt wird, und gleichzeitig die Stabilität, mechanische Widerstandsfähigkeit sowie die akustische und thermische Isolierung in jeder horizontalen Struktur erhöhen. Orbis BG R19/10 ist in zwei Größen, Ø 19x10cm und Ø 19x5cm (Halbschalenformat), im glatten Glasdesign mit ein- oder beidseitig sandgestrahlter Oberfläche erhältlich
    Spezifikation

    • BG R19/10 Clearview Circles Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9/3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): D.19x10

      WEIGHT (Kg): 2,90

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼20 (joint 30mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBG_R19_10_Clearview
    • ProduktfamilieTechnology-Pavers:mattoni
    • ProduktgruppeBG R19/10 Clearview
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit