Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Google-Übersetzung,

Die Eckglasbausteine Basic Line 90° runden Glasbausteinwände mit der typischen Eleganz gehobener Sortimente ab. Ideal zum Erstellen von Wänden mit rechtwinkligen Grundrissen, behält es die Kontinuität der Glassteinoberfläche bei und begrenzt die Verwendung anderer Materialien (Zement, Kunststoff, Holz oder Aluminium), für eine einfachere und schnellere Installation und ein leichteres und harmonischeres Endergebnis . Es ist mit allen Clear Line Glasbausteinen und mit allen Coloured Basics kompatibel und muss mit einem Mindestabstand von 1 cm montiert werden.

Der Eckblock Basic 90° ist in klarer Farbe, Wellendesign und zweiseitiger transparenter und sandgestrahlter Ausführung erhältlich.

Spezifikation
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClear_1919_8_Corner_90_Wave
  • ProduktfamilieBasic Line
  • Produktgruppe1919/8 Corner 90° wave
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)132
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameBlocks
  • UNSPSCCode301315
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit