Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q19 ANGOLARE O MET

Q19 ANGOLARE O MET

Google-Übersetzung,

Um die Kollektion Pegasus Metallised zu vervollständigen, hat Seves Glassblock eine Reihe spezieller Stücke für diejenigen geschaffen, die ihre "Ganzglas" -Wände veredeln möchten, ohne Kompromisse bei Design, Kreativität und Eleganz einzugehen. Diese speziellen End- und Winkelglasblöcke werden mit den gleichen technischen und ästhetischen Eigenschaften hergestellt, die den Pegasus-Glasblock von den anderen unterscheiden. Der metallisierte eckige Glasblock Pegasus bietet einzigartige Abschlusslösungen für Wände, Ecken und Strukturen mit einem 90°-Winkel. Mit seiner abgerundeten Ecke verbessert und mildert es die Gesamtform und das Design der Glasstruktur.

Die klare Variante des eckigen Glassteins vervollständigt die Glasstruktur und betont die Leuchtkraft und Brillanz des Lichts, das auf den transparenten Glasstein trifft.

Spezifikation
  • Q19 ANGOLARE O MET Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

    WEIGHT (Kg): 1,7

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 180


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQ19_ANGOLARE_O_MET
  • ProduktfamilieDesign Line
  • ProduktgruppeANGOLARE O MET
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)152
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameBlocks
  • UNSPSCCode301315
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit