Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORBIS B R19/5 Clearview
ORBIS B R19/5 Clearview

    ORBIS B R19/5 Clearview

    Google-Übersetzung,

    Orbis BG R19/5 ist ein runder Glaspflasterklinker , der Design und Funktionalität vereint, um unterschiedlichen Gebäudeanforderungen gerecht zu werden.

    Von komplexen urbanen Strukturen bis hin zu einfachen Innenräumen, seine einzigartige Form macht es zur idealen Lösung, um Wohn- und Geschäftsanwendungen Stil, Charakter und Originalität zu verleihen: Fußböden, Bürgersteige, Skywalks, unterirdische Räume, Fußgängerbrücken und Innenhöfe.

    Mit Orbis BG R19/5 können Sie das natürliche Licht dort maximieren, wo es am meisten benötigt wird, und gleichzeitig die Stabilität und mechanische Widerstandsfähigkeit in jeder horizontalen Struktur erhöhen.

    Orbis BG R19/5 ist in zwei Größen, Ø19x5cm und Ø19x10cm (Hohlformat), im glatten Glasdesign mit ein- oder beidseitig sandgestrahlter Oberfläche erhältlich.

    Spezifikation
    • TECHNOLOGY Orbis B R19_5 Clearview - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.2 Wm^-2 K^-1

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19X5

      WEIGHT (Kg): 1,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 20

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 480


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerORBIS_B_R19_5_Clearview
    • ProduktfamilieTechnology-Pavers:mattoni
    • ProduktgruppeBR 19/5 Clearview
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit