Pegasus ist der High-End-Glasblock, der exklusiv von Seves Glassblock entwickelt wurde, um mit der Welt des Designs und der Architektur zu kommunizieren. Pegasus-Glasblöcke haben einzigartige Außenkanten („Flügel“ genannt), die 6 mm messen. Diese "Flügel" sind das Ergebnis eines speziellen Produktionsprozesses und erfüllen zwei wichtige strukturelle Funktionen:
Reduzieren Sie die Verfugung auf nur 2 mm und eliminieren Sie damit die optische Wahrnehmung von Fugen;
Verstecken Sie die tragenden Elemente in den hohlen Aussparungen zwischen den Blöcken. Das Ergebnis ist eine durchgehende „Ganzglas“-Wand, die Helligkeit und Licht in alle Umgebungen ausstrahlt.
Die Pegasus-Kollektion besteht aus über 200 Glasbausteinen in einer vielfältigen Auswahl an Farben, Formen, Glasdesigns und Oberflächen für jeden Bedarf und jeden ästhetischen Geschmack. Pegasus-Glasbausteine sind ideal für Innen- und Außenanwendungen sowie für stilvolle und kreative Architekturdesigns und vereinen Licht und Glas, um zu Protagonisten des Raums zu werden.
Von der klassischen klaren Version bis hin zu einer reichen Farbpalette von 7 Pastelltönen erleichtert der Pegasus-Glasbaustein die Gestaltung mehrfarbiger Wände für gewünschte Akzente und dekorative Effekte.
Das wellenförmige Glasdesign spielt mit dem Lichtdurchgang, wahrt die Privatsphäre und schafft mit den Lichtreflexionen neue Geometrien. Die spezielle innere Formation des Glasblocks filtert Lichtstrahlen, verformt ihre Richtungen und verändert ihre Profile in mysteriöse Schatten und unregelmäßige Formen.
Die Transparenz der Lichtreflexionen durch die Glasblöcke erhellt Umgebungen und macht sie sowohl bei Tag als auch bei Nacht dynamisch und anregend.