Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TER LINEARE T
TER LINEARE T

    TER LINEARE T

    Google-Übersetzung,

    Spezielle Glasbausteine wurden für diejenigen geschaffen, die ihre "Ganzglas"-Wände fertigstellen möchten, ohne Kompromisse bei Design und Kreativität einzugehen.
    Der Glasblock Pegasus Linear Terminal vervollständigt ästhetisch jede Wand ohne die Verwendung zusätzlicher Materialien (Zement, Kunststoff, Holz oder Aluminium) für eine vollständige Designharmonie und eine einfache Installation.

    Von der klassischen klaren Version bis hin zu einer reichen Farbpalette von 6 Pastelltönen (Blau, Aquamarin, Grün, Pink, Siena, Nordica) erleichtert der Pegasus-Glasbaustein die Gestaltung mehrfarbiger Wände für gewünschte Akzente und dekorative Effekte.

    Das glatte Glasdesign lässt das Durchgangslicht zu und behält seine Richtung und Form bei, ohne seine Integrität zu verändern.

    Die Transparenz der Lichtreflexionen durch die Glasbausteine erhellt Umgebungen und macht sie hell und angenehm.

    Spezifikation
    • TER LINEARE T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTER-LINEARE-T
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeTER LINEARE T
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit