Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanibroy Pro Up
Sanibroy Pro Up
Sanibroy Pro Up
Sanibroy Pro Up
Sanibroy Pro Up

    Sanibroy Pro Up

    Kleinhebeanlage nach DIN 12050-3 für die Entsorgung von fäkalienhaltigen Abwässern eines WCs und eines Waschtischs

    • Ermöglicht eine zusätzliche Toilette nahezu überall im Haus durch den Anschluss von WC und Waschtisch
    • Ideal für den Austausch eines Vorgängermodells aufgrund markterprobter Abmessungen
    • Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
    • Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
    • Wartungsfreundlich durch direkten Revisionszugang


    Das Schneidwerk der Fäkalienhebeanlage Sanibroy Pro UP sorgt für eine effektive Zerkleinerung. Durch den zusätzlichen Einlass kann neben einer Toilette auch ein Waschtisch angeschlossen werden. Der Sanibroy Pro UP ist mit einer Revisionsklappe ausgestattet, die den Zugang im Falle einer Blockierung erleichtert, ohne dass das Gerät ausgebaut oder der Auffangbehälter entleert werden muss! Mit nur 46 dB(A) gehört das Gerät zu den leisesten Hebeanlagen mit integriertem Schneidwerk auf dem Markt. Das zeitlose und moderne Gerät lässt sich diskret hinter einer Toilette montieren.

    Diese Kleinhebeanlage eignet sich hervorragend, um ein Vorgängermodell zu ersetzen. Die Installation ist einfach und lässt sich meist ohne Umbauarbeiten durchführen. Schmutz- und Schwarzwasser kann bis zu 5 m vertikal oder 100 m horizontal abgeleitet werden.

    GTIN 3308815074061
    Artikel-Nr. 0014UP

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanibroyeurProUp
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit