Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanipuddle
Sanipuddle
Sanipuddle
Sanipuddle

    Sanipuddle

    Google-Übersetzung,
    Sanipuddle ist eine tragbare Pumpe, die sich perfekt für den Umgang mit Hochwasser und Regenwasser in Kellern, Garagen, Schwimmbädern oder anderen Gebäuden eignet, da sie nur 1 Millimeter Wasser hinterlässt, das dann leicht aufgewischt werden kann. Wird mit einem 10 m langen Netzkabel geliefert und ist nach dem Auspacken sofort einsatzbereit. Seine Hubhöhe von 7 m erleichtert das Entleeren von Kellern und Garagen, sein serienmäßiges Rückschlagventil und der Ablaufschlauchanschluss DN25 runden den Bedienkomfort ab.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanipuddle
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanisub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.77
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010055
    • ETIM-NameSubmersible faeces pump
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit