Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitop
Sanitop
Sanitop

    Sanitop

    Google-Übersetzung,
    Die Sanitop ähnelt der vor 60 Jahren von SFA entworfenen Original-Zerhackerpumpe, ermöglicht jedoch sowohl den Anschluss an ein Waschbecken als auch an ein WC. Ein Zerhacker ist eine Pumpe, die installiert werden kann, um schwarzes Abwasser aus WCs, Waschbecken, Duschen und einer Reihe anderer Geräte zu entfernen. Es handelt sich um eine Pumpe mit einem Schneidblatt, das Abfall zu Brei zerkleinert, um ihn durch Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser in ein Abflussrohr zu leiten. Der Sanitop hat zwei Zuläufe, um sowohl den WC- als auch den Beckenanschluss zu ermöglichen, passt unauffällig hinter ein WC und mündet in 22-, 28- oder 32-mm-Rohrleitungen. Mit einem leisen Motor und dem verbesserten Gehäusedesign sieht der Sanitop Up ordentlicher und diskreter aus als je zuvor. Es ist leiser und effizienter als andere Produkte auf dem Markt. Das neue Design bietet einfachen Zugang zum Tank für Service und Wartung. Für zusätzliche Sicherheit kann bei Bedarf ein Sanialarm an diesem Produkt angebracht werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanitop
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialPP-MD
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit