Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Pack Deluxe Samoa
SIAMP

WC Pack Deluxe Samoa

Google-Übersetzung,
Doppelspülung 4/2,6 l; Randlos
Spezifikation
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 4/2.6 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic rimless wall hung WC, thermoset antibacterial, soft close, white toilet seat, 90° outlet pipe and WC connectors.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31-2338-10
  • ProduktfamilieConcealed cisterns
  • ProduktgruppeDeluxe Samoa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-18
  • Editionsnummer2
  • Breite (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inMonaco
  • Hergestellt inMonaco
  • Nettogewicht (kg)42
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationTank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit